The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
    • 9455705
    EAN
    4011334235965
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro

    Sop. p/jacksAMP 1 el.Integro negro brill 9455705

    Precio de venta
    4,91 €
    / uni. *
    4,91 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Sop. p/jacksAMP 1 el.Integro negro brill

    9455705

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Meca­nismo para tecno­logía de comu­ni­ca­ción 2 productos disponibles
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Meca­nismo para tecno­logía de comu­ni­ca­ción
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 1993

      Conector S-video

      64,21 €  / uni.*
    • 1992

      Conector video

      37,59 €  / uni.*
    • 918262510

      Marco 2E, Integro negro

      4,11 €  / uni.*
    • 918272510

      Marco 1E, Integro negro brillo

      1,72 €  / uni.*
    • 918192510

      Marco 3E, Integro negro

      6,10 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Cone­xión
    • Número de cone­xiones
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    • Profun­didad
      27 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 9455705
    PDF
    Informe RoHS 9455705
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 9455705 | Hager España

      Imagen del producto 9455705

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 9455705 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 9455705

      Sop. p/jacksAMP 1 el.Integro negro brill

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      365,61 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      845582509 - Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar
      845582509
      Sop. módulos 2-BTR Integro bl. polar
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 2
      845582505 - Sop. módulos 2-BTR Integro antracita
      845582505
      Sop. módulos 2-BTR Integro antracita
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 3
      845582507 - Sop. módulos 2-BTR Integro gris
      845582507
      Sop. módulos 2-BTR Integro gris
      Precio de venta
      10,09 €
      / uni. *
      10,09 €
      / uni. *
    • 4
      945592507 - Sop. 2 mód. MINI-COM Integro gris
      945592507
      Sop. 2 mód. MINI-COM Integro gris
      Precio de venta
      4,55 €
      / uni. *
      4,55 €
      / uni. *
    • 5
      945812502 - Toma TV box TV Integro bl. polar con. F
      945812502
      Toma TV box TV Integro bl. polar con. F
      Precio de venta
      13,25 €
      / uni. *
      13,25 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U