Toma mini 8P,RJ45,Cat5e 1984
EAN
4011334051107
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
33,43 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Identificación
-
CategoríaCat5e
Cable
-
Rango AWGAWG 24-22
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeTerminal de corte, Toma modular
Dimensiones
-
Altura18,60 mm
-
Anchura16,20 mm
-
Profundidad38,90 mm
Equipo
-
ApantalladoSí
Materiales
-
ColourAluminio
Condiciones de uso
-
Conexión sin herramientasNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
dc23-1030
Declaración de conformidad International 2023-06-19
PDF246,17 kB
Más descargas