Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, gris WNA682

EAN
3250617174824
Cantidad
5 PCEs
Grupo
95
Precio de venta
17,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Dimensiones(H A P)
    147x76x56
  • Anchura del producto instalado
    145 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Superficie
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • isshockresistant
Identificación
  • Composición
    Otro
Más descargas

Texto para prescripción

Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, gris
Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, serie Cubyko. Estanco IP55, gris, RAL 7011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.