Señalización, piloto rojo y verde WNA601

EAN
3250617174619
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
59,06 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • Con función de iluminación
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Potencia
  • Potencia consumida en W
    1.4 mW
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
Gestión de la iluminación
  • Tipo de lámpara
    LED
Equipo
  • Con iluminación
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Señalización, piloto rojo y verde
Señalización, piloto rojo y verde, serie Cubyko. Estanco IP55, para mecanismos componibles, gris, RAL 7011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.