The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Acce­so­rios de cableado cubyko
    • cubyko - compo­nible
    • WUZ695
    EAN
    3250617026956
    Cantidad
    10 Piezas
    • cubyko - compo­nible
    • cubyko - mono­bloc empo­t­rado
    • cubyko - mono­bloc super­ficie
    • cubyko IP55
    • Ver más

    Lámpara señalización, roja, "I", 250V WUZ695

    Precio de venta
    11,44 €
    / uni. *
    11,44 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Lámpara señalización, roja, "I", 250V

    WUZ695

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      250 - 250 V
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      0,4 mA
    Mate­riales
    • Colour
      Rojo
    Ilumi­na­ción
    • Tipo de lámpara
      LED

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration WUZ695
    PDF
    Informe RoHS WUZ695
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WUZ695 | Hager España

      Imagen del producto WUZ695

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WUZ695 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WUZ695

      Lámpara señalización, roja, "I", 250V

      PDF
    • Flyer

      Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

      tríptico cubyko IP55

      PDF
      279,58 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

      PDF
      2,15 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

      Folleto cubyko: gama estanca IP55

      PDF
      3,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-10-27 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WNA044B - Pulsador inversor doble, blanco
      WNA044B
      Pulsador inversor doble, blanco
      Precio de venta
      30,44 €
      / uni. *
      30,44 €
      / uni. *
    • 2
      WNA021 - Pulsador cubyko indicador luminoso 10A, con tecla simple, componible, color gris
      WNA021
      Pulsador inversor con indicador luminoso, gris
      Precio de venta
      23,87 €
      / uni. *
      23,87 €
      / uni. *
    • 3
      WNA020 - Pulsador cubyko bipolar 10A, mecanismo con tecla simple, componible, gris
      WNA020
      Pulsador, gris
      Precio de venta
      14,25 €
      / uni. *
      14,25 €
      / uni. *
    • 4
      WNA022B - Pulsador inversor, blanco
      WNA022B
      Pulsador inversor, blanco
      Precio de venta
      20,69 €
      / uni. *
      20,69 €
      / uni. *
    • 5
      WNE023B - Pulsador con indicador luminoso, empotrar, blanco
      WNE023B
      Pulsador con indicador luminoso, empotrar, blanco
      Precio de venta
      36,86 €
      / uni. *
      36,86 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U