Pulsador con indicador luminoso, empotrar, blanco WNE023B
Precio de venta
36,86 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo de iluminación para la instalación de los interruptores domésticos 3 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 25 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónPulsador único
Materiales
-
ColourBlanco
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolipropileno
-
Parte posterior internaMate
Dimensiones
-
Altura75 mm
-
Anchura75 mm
-
Profundidad40 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar40 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
-
Tipo de pulsadorPulsador único
Conectividad
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Sistemas con productos relacionadoscubyko
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNE023B
Pulsador con indicador luminoso, empotrar, blanco
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Más descargas