Entrada para tubo y cable, gris WNA691

EAN
3250617174916
Cantidad
10 PCEs
Grupo
95
Precio de venta
1,46 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    1 mm
  • Altura del producto instalado
    37 mm
  • Anchura del producto instalado
    39 mm
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    compos. gris
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Entrada para tubo y cable, gris
Entrada para tubo y cable, serie Cubyko. Estanco IP55,gris, RAL 7011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.