Toma de corriente francesa, gris WNA100

EAN
3250617174008
Cantidad
10 PCEs
Grupo
95
Precio de venta
14,64 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de polos
    2P+T
  • Montaje
    Clipado
Funciones
  • Protección diferencial integrada
  • Borne de conexiones centralizadas
    No
  • Con iluminación para orientación
    No
  • Protección contra las sobretensiones
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
  • Con o sin indicador
    Sin
Conectividad
  • Con toma de carga USB
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    40 mm
  • Profundidad del producto instalado
    22.8 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
  • Número de módulos
    2
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
    No
Alimentación
  • Alimentación especial
    Suministro sin corriente especial
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
  • Transparente
    No
  • ismetalliccolour
    No
Conexión
  • Tipo de conexión
    Quickconnect
Accesorios incluidos
  • Con fusible fin
    No
Equipo
  • Número de unidades
    1
  • Número de tomas comandadas
    0
  • Conmutador ON/OFF
    No
  • withtransparentlabelholder
    No
Normas
  • Certificados
    NFC 61314
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
  • Aislado

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.