Anillo luminoso, azul 230V WNA697

EAN
3250617176972
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
49,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Con función de iluminación
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
  • Corriente nominal
    2.5 mA
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado mate
Gestión de la iluminación
  • Tipo de lámpara
    LED
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Otros
  • Tipo de montaje
    en superficie
Conexión
  • Tipo de casquillo
    Fix
Equipo
  • Con iluminación
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
Identificación
  • Serie
    cubyko
Más descargas

Texto para prescripción

Anillo luminoso, azul 230V
Anillo luminoso azul, serie Cubyko de hager.Para montaje de 1 elemento en superficie. 230V

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.