![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pulsador doble con indicador luminoso, gris WNA045
EAN
3250617174459
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
41,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pulsadores2
-
MontajeClipado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas empotrables40 mm
-
Profundidad del producto instalado40 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
-
MaterialPolipropileno
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeGire el tornillo de bloqueo
-
Tipo de montajeEmpotrado
Conexión
-
Sección de conexión en cable rígidomini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de conexión rápida
Normas
-
CertificadosEN 60669-1
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecanismo con embellecedor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNA045
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNA045
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Pulsador doble con indicador luminoso, gris
Pulsador doble con indicador luminoso, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Pulsador doble con indicador luminoso, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !