Anillo luminoso 230V doble vertical azul WNA712
También disponible en
Configurar el producto
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
Herramientas abiertasCompleta tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pulsador 6 productos disponibles -
Tecla 20 productos disponibles -
Mando de persiana / botón 7 productos disponibles -
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 15 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Número de elementos2
-
ColourBlanco
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura154 mm
-
Anchura83 mm
-
Profundidad23 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Posición de montaje/conexiónVertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP55 con tapa cerrada
-
Resistencia al impacto IKIK07
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNA712
Anillo luminoso 230V doble vertical azul
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB