Pulsador inversor doble, gris WNC044
EAN
3250617170444
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
31,02 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoPulsador
-
Tipo de organo de controldoble pulsador
-
Número de pulsadores2
-
MontajeAtornillado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosocomo un accesorio
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas empotrables40 mm
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Dimensiones(H A P)76x76x87
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris completo
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
-
MaterialPolipropileno
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado mate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon tornillos
-
Tipo de montajeen superficie
Conexión
-
Sección de conexión en cable rígidomini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
-
Tipo de contacto1NA + 1NC
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Normas
-
CertificadosEN 60669-1
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP55
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecnaismo completo con placa
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNC044
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNC044
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas