Salida de cable, blanco WNC155B

EAN
3250617176552
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
25,91 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • Borne de conexiones centralizadas
    No
  • Protección contra las sobretensiones
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
  • Con o sin indicador
    Sin
Conectividad
  • Con toma de carga USB
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    22.8 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos
    2
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
    No
Alimentación
  • Alimentación especial
    Suministro sin corriente especial
Materiales, acabados, colores
  • Transparente
    No
  • ismetalliccolour
    No
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con tornillos
Conexión
  • Número de fases accesibles
    0
Accesorios incluidos
  • Con fusible fin
    No
Equipo
  • Número de tomas comandadas
    0
  • Conmutador ON/OFF
    No
  • withtransparentlabelholder
    No
Normas
  • Certificados
    NFC 61314
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP55
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
  • Aislado
Identificación
  • Versión
    todos los países

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Salida de cable, blanco
Salida de cable, serie Cubyko de hager, para mecanismos monobloc de superficie, blanco, RAL 9010

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.