Anillo luminoso 230V doble horizontal azul WNA711
EAN
3250617177115
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
86,45 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
Con función de iluminaciónSí
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Corriente nominal2.5 mA
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPolipropileno
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado mate
Gestión de la iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeen superficie
Conexión
-
Tipo de casquilloFix
Equipo
-
Con iluminaciónSí
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Identificación
-
Seriecubyko
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador WNA711
PDF914 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF115 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNA711
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNA711
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas