Temporizador cubyko, componible, gris WNA009
EAN
3250617174091
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
59,84 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL9010
-
MaterialPolipropileno, Termoplástico
-
TratamientoLacado
Identificación
-
Disposición de montajeMecanismo con embellecedor
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado40 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK07
Texto
-
IluminaciónSin iluminación (no se puede iluminar)
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-07-27
PDF78,58 kBDeclaración de conformidad International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Más descargas