Anillo luminoso, blanco 230V WNA695
EAN
3250617176958
Cantidad
1 uni.
48,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Seriescubyko
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolipropileno
Capacidad
-
Número de módulos2
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK07
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Más descargas