Conmutador doble persianas, blanco WNA300B
EAN
3250617175302
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
42,96 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado40 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecanismo con embellecedor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNA300B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNA300B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Conmutador doble persianas, blanco
Conmutador doble persianas,serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., blanco RAL 9010. Mecanismo componible. Estanco IP55. De acuerdo con EN 60669-1
Conmutador doble persianas,serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., blanco RAL 9010. Mecanismo componible. Estanco IP55. De acuerdo con EN 60669-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !