Caja de superfície, 1 elemento, blanco WNA681B
EAN
3250617175814
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
5,16 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 4 productos disponibles
-
Interruptor de la instalación 34 productos disponibles
-
Pulsador 26 productos disponibles
-
Toma de corriente 9 productos disponibles
-
Señal luminosa de información para mecanismos 3 productos disponibles
-
Ver más 8 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Dimensiones
-
Altura75 mm
-
Anchura75 mm
-
Profundidad40 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónVertical
-
Montaje enMontaje en superficie
Materiales
-
MaterialPolipropileno
-
TratamientoLacado
-
ColourBlanco puro
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Resistente a impactosSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Más descargas