![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Señalización, piloto azul WNA602
EAN
3250617174626
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
59,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
Con función de iluminaciónSí
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
Potencia
-
Potencia consumida en W1.6 mW
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
Gestión de la iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Equipo
-
Con iluminaciónSí
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
Identificación
-
Seriecubyko
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF79 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Señalización, piloto azul
Señalización, piloto azul serie Cubyko. Estanco IP55, para mecanismos componibles, gris, RAL 7011
Señalización, piloto azul serie Cubyko. Estanco IP55, para mecanismos componibles, gris, RAL 7011
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !