Lámpara señalización, blanca, "I", 250V WUZ698

EAN
3250617026987
Cantidad
10 PCEs
Grupo
95
Precio de venta
7,38 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    0.4 mA
Potencia
  • Potencia consumida en W
    0.1 W
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Cobre
Gestión de la iluminación
  • Tipo de lámpara
    LED
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Clipado

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.