Caja de superficie, 2 elementos, vertical, blanco WNA686B

EAN
3250617175869
Cantidad
5 PCEs
Grupo
95
19,13 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    147 mm
  • Dimensiones(H A P)
    147x76x56
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado mate
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Vertical
  • Tipo de montaje
    Superficie
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
    No
Seguridad
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie
    cubyko
  • Composición
    Otro

Texto para prescripción

Caja de superficie, 2 elementos, vertical, blanco
Caja de superficie, 2 elementos, vertical, serie Cubyko. Estanco IP55, blanco, RAL 9001

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.