The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Acce­so­rios de cableado cubyko
    • cubyko - compo­nible
    • WNE040
    EAN
    3250617172400
    Cantidad
    10 Piezas
    • cubyko - compo­nible
    • cubyko - mono­bloc empo­t­rado
    • cubyko IP55
    • Ver más

    Conmutador doble, empotrar, gris WNE040

    Precio de venta
    35,90 €
    / uni. *
    35,90 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conmutador doble, empotrar, gris

    WNE040

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      10 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7011
    • Acabado de la super­ficie
      Acabado sati­nado
    • Mate­rial
      Polipro­pi­leno
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Meca­nismo con embe­lle­cedor
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      2
    Dimen­siones
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      40 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      2 vías
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Doble pulsador

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2-way switch cubyko/W.1 wall mounted grey (English)
    PDF
    1,88 MB
    REACH declaration WNE040
    PDF
    Informe RoHS WNE040
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WNE040 | Hager España

      Imagen del producto WNE040

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WNE040 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WNE040

      Conmutador doble, empotrar, gris

      PDF
    • Flyer

      Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

      tríptico cubyko IP55

      PDF
      279,58 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

      PDF
      2,15 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

      Folleto cubyko: gama estanca IP55

      PDF
      3,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WUZ696 - Lámpara testigo, azul, "L", 250V
      WUZ696
      Lámpara testigo, azul, "L", 250V
      Precio de venta
      10,65 €
      / uni. *
      10,65 €
      / uni. *
    • 2
      WUZ698 - Lámpara señalización, blanca, "I", 250V
      WUZ698
      Lámpara señalización, blanca, "I", 250V
      Precio de venta
      8,18 €
      / uni. *
      8,18 €
      / uni. *
    • 3
      WUZ699 - Lámpara testigo, blanca, "L", 250V
      WUZ699
      Lámpara testigo, blanca, "L", 250V
      Precio de venta
      8,18 €
      / uni. *
      8,18 €
      / uni. *
    • 4
      WUZ691 - Lámpara testigo, roja, "L", 250V
      WUZ691
      Lámpara testigo, roja, "L", 250V
      Precio de venta
      8,18 €
      / uni. *
      8,18 €
      / uni. *
    • 5
      WUZ695 - Lámpara señalización, roja, "I", 250V
      WUZ695
      Lámpara señalización, roja, "I", 250V
      Precio de venta
      11,44 €
      / uni. *
      11,44 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U