Salida de cable, blanco WNA155B
EAN
3250617175555
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
24,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolipropileno
Dimensiones
-
Profundidad22,80 mm
-
Altura75 mm
Capacidad
-
Número de módulos2
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP55
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Más descargas