Soporte de empotrar, 1 elemento, blanco WNA401B

EAN
3250617175418
Cantidad
10 PCEs
Grupo
95
Precio de venta
11,94 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    24 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Dimensiones(H A P)
    83x83x23
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Mezcla de materiales
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Soporte de empotrar, 1 elemento, blanco
Soporte de empotrar, 1 elemento, serie Cubyko de hager, blanco, RAL 9010

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.