Paro de emergencia 1/4 de vuelta, gris WNC033
EAN
3250617170338
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
99,52 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 19 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolipropileno
Identificación
-
Disposición de montajeInstalación completa con placa
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado40 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK07
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónInterruptor rotatorio y convencional
Texto
-
IluminaciónSin iluminación (no se puede iluminar)
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WNC033
Paro de emergencia 1/4 de vuelta, gris
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Más descargas