Soporte de empotrar, 3 elementos, horizontal, gris WNA403

EAN
3250617174435
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
27,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    24 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Dimensiones(H A P)
    225x83x23
  • Anchura del producto instalado
    225 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Soporte de empotrar, 3 elementos, horizontal, gris
Soporte de empotrar, 3 elementos, horizontal, serie Cubyko de hager, gris, RAL 7011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.