![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Entrada 2 cables M20 WNA700
EAN
3250617177009
Cantidad
10 PCEs
Grupo
95
Precio de venta
14,04 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
Equipo
-
Tipo de entrada de cableentrada de tubo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
Identificación
-
Seriecubyko
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF115 KB
Más descargas