Toma enchufe Schuko cubyko doble vertical 16A, monobloc, color gris oscuro WNC174
Configurar el producto
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
Herramientas abiertasCompleta tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 2 productos disponibles -
Entrada de cable 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Tensión asignada250 V
-
Corriente nominal IN16 A
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
ColourGris
-
Código RALSimilar a RAL 7011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
Altura147 mm
-
Anchura76 mm
-
Profundidad65 mm
-
Número de unidades2
-
Profundidad del montaje65 mm
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
-
Sección máxima del conductor1,0 - 2,5 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable1,0 - 2,5 mm²
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Posición de montaje/conexiónVertical
-
Tipo de conexiónConexión enchufable
-
Con soporte para montaje con garrasNo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleSí
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Tipo de tapaTapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final
-
Número de módulos2
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP55 con tapa cerrada
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
-
Con impresiónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNC174
Toma Schuko, doble, vertical, gris
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB