Pulsador NA/NC, gris WNC022

EAN
3250617170222
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
20,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    64 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Dimensiones(H A P)
    76x76x73
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Empotrado
Conexión
  • Tipo de conexión
    Borne de conexión rápida
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Pulsador NA/NC, gris
Pulsador NA/NC,montaje en superfície, serie Cubyko de hager, NC, Monobloc.10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.