Toma de corriente Schuko triple con tapa, monobloc horizontal de superficie, perteneciente a la serie cubyko. Dimensiones 75x217x65 mm. Diseñada para una corriente nominal de 16A y una tensión de 250V AC. Fabricada en material termoplástico de alta calidad, en color gris oscuro (RAL 7011) y acabado mate. Instalación en superficie con fijación por tornillos. Elevado grado de estanqueidad IP55, lo que la convierte en solución óptima para aplicaciones exteriores: garajes, jardines o trasteros.
EAN
3250617171656
Cantidad
1 uni.
Toma enchufe Schuko cubyko triple horizontal 16A, monobloc, gris oscuro WNC165
Precio de venta
66,41 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Entrada de cable 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RALSimilar a RAL 7011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Dimensiones
-
Altura76 mm
-
Anchura217 mm
-
Profundidad64 mm
-
Número de unidades3
-
Profundidad del montaje65 mm
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
-
Sección máxima del conductor1,0 - 2,5 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable1,0 - 2,5 mm²
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Con soporte para montaje con garrasNo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleSí
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Tapa, puerta
-
Tipo de tapaTapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final
Capacidad
-
Número de módulos3
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP55 con tapa cerrada
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
Identificación
-
Con impresiónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNC165
Toma Schuko, triple, horizontal, gris
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Más descargas