The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Acce­so­rios de cableado cubyko
    • cubyko - mono­bloc super­ficie
    • WNC164
    Toma de corriente Schuko doble con tapa, monobloc horizontal de superficie, serie cubyko. Dimensiones 75x146x65 mm. Corriente nominal 16A y tensión 250V AC. Mecanismo monobloc en material termoplástico de alta calidad, color gris oscuro (RAL 7011) y acabado mate. Instalación en superficie mediante fijación con tornillos. Grado de estanqueidad IP55, óptimo para exteriores como garajes, jardines o trasteros, con diseño elegante. Solución óptima para aplicaciones en exteriores.
    EAN
    3250617171649
    Cantidad
    5 Piezas
    • cubyko - mono­bloc super­ficie
    • cubyko IP55
    • Ver más

    Toma enchufe Schuko cubyko doble horizontal 16A, monobloc, gris oscuro WNC164

    Precio de venta
    43,37 €
    / uni. *
    43,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    También disponible en

    Color del producto - Gris
    Blanco
    Blanco
    Gris
    Gris

    Toma enchufe Schuko cubyko doble horizontal 16A, monobloc, gris oscuro

    WNC164

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Entrada de cable 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Entrada de cable
    • WNA694

      Conector para 2 cajas de 1 elemento

      3,45 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      Similar a RAL 7011
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    Dimen­siones
    • Altura
      146 mm
    • Anchura
      75 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    • Número de unidades
      2
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      0
    • Profun­didad del montaje
      65 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Borne de tornillo
    • Sección máxima del conductor
      1,0 - 2,5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable
      1,0 - 2,5 mm²
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Con soporte para montaje con garras
      No
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      SCHUKO
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      Sí
    • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    • Pree­quipado con
      2 tomas de corriente
    Tapa, puerta
    • Tipo de tapa
      Tapa abisa­grada con auto-cie­rre, puede ser fijada en la posi­ción final
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    • Utilizable en una clase de protec­ción IP supe­rior
      IP55 con tapa cerrada
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      cubyko

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt (English)
    PDF
    3,18 MB
    REACH declaration WNC164
    PDF
    Informe RoHS WNC164
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WNC164 | Hager España

      Imagen del producto WNC164

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WNC164 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WNC164

      Toma Schuko, doble, horizontal, gris

      PDF
    • Flyer

      Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

      tríptico cubyko IP55

      PDF
      279,58 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

      PDF
      2,15 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

      Folleto cubyko: gama estanca IP55

      PDF
      3,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      162,73 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WNC022 - Pulsador NA/NC, gris
      WNC022
      Pulsador NA/NC, gris
      Precio de venta
      20,60 €
      / uni. *
      20,60 €
      / uni. *
    • 2
      WUZ682 - LED "L", azul, 24V con cables
      WUZ682
      LED "L", azul, 24V con cables
      Precio de venta
      7,38 €
      / uni. *
      7,38 €
      / uni. *
    • 3
      WNC025 - Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, superfície, gris
      WNC025
      Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, superfície, gris
      Precio de venta
      30,22 €
      / uni. *
      30,22 €
      / uni. *
    • 4
      WUZ690 - Lámpara señalización, azul, "I", 250V
      WUZ690
      Lámpara señalización, azul, "I", 250V
      Precio de venta
      9,82 €
      / uni. *
      9,82 €
      / uni. *
    • 5
      WNC020 - Pulsador cubyko NA tecla simple con indicador luminoso 10A, monobloc, gris
      WNC020
      Pulsador NA, gris
      Precio de venta
      16,79 €
      / uni. *
      16,79 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U