![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Conmutador superficie, blanco polar,cubyko IP55 WNC001B
EAN
3250617176019
Cantidad
10 PCEs
Grupo
95
13,88 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pulsadores1
-
MontajeAtornillado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Dimensiones(H A P)76x76x58
-
Anchura del producto instalado75 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecnaismo completo con placa
Pictogramas
-
filesymbolewaINSTALLATEUR.JPG
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNC001B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNC001B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Conmutador superficie, blanco polar,cubyko IP55
Conmutador montaje en superfície, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 A, 250V c.a. blanco, RAL 9010. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Conmutador montaje en superfície, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 A, 250V c.a. blanco, RAL 9010. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !