Prensa estopa M20x1,5 WNA693

EAN
3250617174930
Cantidad
10 PCEs
Grupo
95
Precio de venta
11,83 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    1 mm
  • Altura del producto instalado
    37 mm
  • Anchura del producto instalado
    39 mm
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    compos. gris
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Prensa estopa M20x1,5
Prensa estopa M20x1,5, serie Cubyko. Estanco IP55,gris, RAL 7011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.