Conmutador con tecla simple, componible, perteneciente a la serie cubyko. Corriente nominal y conmutada 10 A. Fabricado en material termoplástico de alta calidad, en color gris (RAL 7011) y con acabado satinado. Diseño componible para integración en instalaciones empotradas o en superficie, mediante fijación con tornillos. Destaca por su diseño elegante y su elevado grado de estanqueidad (IP55), solución óptima para aplicaciones en exteriores como garajes, jardines o trasteros.
EAN
3250617174015
Cantidad
10 Piezas
Conmutador cubyko 10A, con tecla simple, componible, color gris (RAL 7011) WNA001
Precio de venta
11,09 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 6 productos disponibles -
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 8 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 25 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado, Montaje en superficie
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
TratamientoLacado
Identificación
-
Disposición de montajeMecanismo con embellecedor
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje por clic
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK08
Conexión
-
Tipo de contactos2 vías
-
Tipo de conector/toma de corrienteGire el tornillo de bloqueo
Equipo
-
Con iluminaciónNo
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónInterruptor
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNA001
Conmutador, gris
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Licencia de producto
Licencia de producto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Más descargas