
Entrada para 2 cables, gris WNA690
EAN
3250617174909
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
2,38 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Interruptor de la instalación 23 productos disponibles
-
Pulsador 26 productos disponibles
-
Toma de corriente 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura37 mm
-
Anchura39 mm
-
Profundidad1 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
Materiales
-
MaterialPolipropileno
-
TratamientoLacado
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK07
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folleto
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Más descargas