Conmutador superfície, gris WNC001
EAN
3250617170017
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
13,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolipropileno
Identificación
-
Disposición de montajeInstalación completa con placa
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad de montaje62 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado40 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencia de producto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Más descargas