Soporte de empotrar, 2 elementos, horizontal, gris WNA402

EAN
3250617174428
Cantidad
5 PCEs
Grupo
95
16,59 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    24 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Dimensiones(H A P)
    154x83x23
  • Anchura del producto instalado
    145 mm
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    en superficie
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie
    cubyko

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Soporte de empotrar, 2 elementos, horizontal, gris
Soporte de empotrar, 2 elementos, horizontal,serie Cubyko de hager, gris, RAL 7011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.