Tecla doble con flechas, blanco polar WNT982B
Configurar el producto
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
Herramientas abiertasCompleta tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 19 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Elemento de control/operaciónTecla doble
-
Número de teclas2
-
ColourBlanco
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPlástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad27 mm
-
Número de módulos4
-
Tipo de conector/toma de corrienteCerrojo de bayoneta
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasNo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
Ventana de control / salida de luzNo
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP55 con tapa cerrada
-
Disposición de montajeElemento monobloc
-
Con impresiónSí
-
Sistemas con productos relacionadoscubyko
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNT982B
Tecla doble con flechas, blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB