Paro de emergencia 1/4 de vuelta, gris WNA033

EAN
3250617174336
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
109,29 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Pulsador
  • Tipo de organo de control
    Pulsador y rotativo
  • Número de pulsadores
    1
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    85 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    empotrado/en superficie
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    mini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
  • Tipo de contacto
    1NA + 1NC
  • Tipo de conexión
    Borne de conexión rápida
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Normas
  • Certificados
    EN 60669-1
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Serie
    cubyko
  • Composición
    mecanismo con embellecedor

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Paro de emergencia 1/4 de vuelta, gris
Paro de emergencia 1/4 de vuelta, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., gris RAL 7011. Mecanismo componible.Estanco IP55.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.