Caja de superficie para 1 mecanismo de la serie cubyko, 76x76x56 mm. Termoplástico de alta calidad, color gris RAL 7011, acabado satinado. Para instalación en superficie y montaje vertical. Entrada de cables (1+2), precortes para evacuación de condensación y espacio para conectores Wago. La serie cubyko destaca por su diseño elegante y elevado grado de estanqueidad IP55, óptima para exteriores: garajes, jardines o trasteros.
EAN
3250617174817
Cantidad
10 Piezas
Caja de superficie con 1 mecanismo cubyko, entrada 1+2, IP55, gris (RAL 7011) WNA681
Precio de venta
5,34 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pulsador 23 productos disponibles -
Interruptor basculante 24 productos disponibles -
Señal luminosa de información para mecanismos 3 productos disponibles -
Interruptor de llave 3 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 65 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolipropileno
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Número de unidades1
-
Altura75 mm
-
Anchura75 mm
-
Profundidad56 mm
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónVertical
Accesorios
-
Con cubierta de marcoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Sistemas con productos relacionadoscubyko
-
Series relacionadascubyko
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNA681
Caja de superfície, 1 elemento, gris
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Más descargas