Entrada para tubo y cable, blanco WNA691B
EAN
3250617175913
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
1,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Interruptor de la instalación 23 productos disponibles
-
Pulsador 25 productos disponibles
-
Toma de corriente 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura37 mm
-
Anchura39 mm
-
Profundidad1 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
Materiales
-
MaterialPolipropileno
-
TratamientoLacado
-
ColourBlanco
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK07
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Más descargas