Pulsador NA, gris WNC020
EAN
3250617170208
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
16,01 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeAtornillado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Dimensiones(H A P)76x76x67
-
Anchura del producto instalado75 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris completo
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
-
MaterialPolipropileno
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeEmpotrado
Conexión
-
Sección de conexión en cable rígidomini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de conexión rápida
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Normas
-
CertificadosEN 60669-1
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecnaismo completo con placa
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNC020
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNC020
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Pulsador NA, gris
Pulsador montaje en superfície, serie Cubyko de hager, NC, Monobloc.10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Pulsador montaje en superfície, serie Cubyko de hager, NC, Monobloc.10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !