Interruptor cubyko bipolar 10A, con tecla simple, componible, color gris WNA008
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 6 productos disponibles -
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 8 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 25 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente nominal IN10 A
-
Montaje enEmpotrado, Montaje en superficie
-
Tensión asignada250 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
ColourGris
-
Código RALSimilar a RAL 7011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
Disposición de montajeMecanismo con embellecedor
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
Número de teclas1
-
Profundidad del montaje12 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar0
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP55 con tapa cerrada
-
Tipo de contactos2 vías
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
-
Tipo de conexiónCon borne N, Con bornes de conexión rápida
-
PulsadorNo
-
InscripciónCon inscripción "0 - 1"
-
Con iluminaciónNo
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNA008
Interruptor bipolar, gris
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Licencia de producto
Licencia de producto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF119,33 kB