![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Conmutador componible, blanco, cubyko IP55 WNA001B
EAN
3250617175012
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
10,85 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlTecla
-
MontajeClipado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
-
PulsadoresNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado40 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Conexión
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP55
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecanismo con embellecedor
-
Tipo de interruptor para aparatosNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNA001B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNA001B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Conmutador componible, blanco, cubyko IP55
Conmutador, serie Cubyko de hager con indicador luminoso, blanco RAL 9010. Mecanismo componible.De acuerdo con IEC 60669-1, EN 60669-1
Conmutador, serie Cubyko de hager con indicador luminoso, blanco RAL 9010. Mecanismo componible.De acuerdo con IEC 60669-1, EN 60669-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !