The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Acce­so­rios de cableado cubyko
    • cubyko - compo­nible
    • WNC009B
    EAN
    3250617176095
    Cantidad
    1 uni.
    • cubyko - compo­nible
    • cubyko IP55
    • Ver más

    Temporizador cubyko, monobloc superficie, blanco polar WNC009B

    Precio de venta
    95,93 €
    / uni. *
    95,93 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Configurar el producto

    Para disfrutar de la mejor experiencia, utilice un ordenador de sobremesa, ya que algunas funciones podrían no ser totalmente compatibles con dispositivos móviles o tabletas.

    Herramienta de software de-DE 2025-11-13

    Herramientas abiertas

    Temporizador cubyko, monobloc superficie, blanco polar

    WNC009B

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 4 productos disponibles
    • Entrada de cable 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • Entrada de cable
    • WNA695

      Anillo luminoso, blanco 230V

      53,55 €  / uni.*
    • WNA696

      Anillo luminoso, blanco 12/24V

      53,55 €  / uni.*
    • WNA697

      Anillo luminoso, azul 230V

      55,08 €  / uni.*
    • WNA698

      Anillo luminoso, azul 12/24V

      55,08 €  / uni.*
    • WNA694

      Conector para 2 cajas de 1 elemento

      3,45 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      250 - 250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 A
    • Corriente nominal IN
      10 A
    Texto
    • Tipo de montaje
      Para fija­ción ator­ni­llada
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      65 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNC009B
    PDF
    Informe RoHS WNC009B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WNC009B | Hager España

      Imagen del producto WNC009B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WNC009B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WNC009B

      Temporizador cubyko, monobloc superficie, blanco polar

      PDF
    • Flyer

      Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

      tríptico cubyko IP55

      PDF
      279,58 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

      PDF
      2,15 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

      Folleto cubyko: gama estanca IP55

      PDF
      3,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-27 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-07-27

      PDF
      78,58 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2021-09-10 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WUZ696 - Lámpara testigo, azul, &quot;L&quot;, 250V
      WUZ696
      Lámpara testigo, azul, "L", 250V
      Precio de venta
      10,65 €
      / uni. *
      10,65 €
      / uni. *
    • 2
      WUZ698 - Lámpara señalización, blanca, &quot;I&quot;, 250V
      WUZ698
      Lámpara señalización, blanca, "I", 250V
      Precio de venta
      8,18 €
      / uni. *
      8,18 €
      / uni. *
    • 3
      WUZ699 - Lámpara testigo, blanca, &quot;L&quot;, 250V
      WUZ699
      Lámpara testigo, blanca, "L", 250V
      Precio de venta
      8,18 €
      / uni. *
      8,18 €
      / uni. *
    • 4
      WUZ691 - Lámpara testigo, roja, &quot;L&quot;, 250V
      WUZ691
      Lámpara testigo, roja, "L", 250V
      Precio de venta
      8,18 €
      / uni. *
      8,18 €
      / uni. *
    • 5
      WUZ695 - Lámpara señalización, roja, &quot;I&quot;, 250V
      WUZ695
      Lámpara señalización, roja, "I", 250V
      Precio de venta
      11,44 €
      / uni. *
      11,44 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U