![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Conmutador con testigo, gris WNC003
EAN
3250617170031
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
24,46 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pulsadores1
-
MontajeAtornillado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosocomo un accesorio
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Dimensiones(H A P)76x76x65
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris completo
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
-
MaterialPolipropileno
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeEmpotrado
Conexión
-
Sección de conexión en cable rígidomini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de conexión rápida
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Normas
-
CertificadosEN 60669-1
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecnaismo completo con placa
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNC003
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNC003
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Conmutador con testigo, gris
Conmutador montaje en superfície con testigo,serie Cubyko de hager.Monobloc.10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Conmutador montaje en superfície con testigo,serie Cubyko de hager.Monobloc.10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !