![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Salida de cable, blanco WNE155B
EAN
3250617173551
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
39,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Borne de conexiones centralizadasNo
-
Protección contra las sobretensionesNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
-
Con o sin indicadorSin
Conectividad
-
Con toma de carga USBNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado22.8 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos2
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoNo
Alimentación
-
Alimentación especialSuministro sin corriente especial
Materiales, acabados, colores
-
TransparenteNo
Accesorios incluidos
-
Con fusible finNo
Equipo
-
Número de tomas comandadas0
-
Conmutador ON/OFFNo
-
withtransparentlabelholderNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
-
AisladoSí
Identificación
-
Seriecubyko
-
VersiónOtro
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF105 KB
Más descargas