Toma Schuko, gris WNA161
EAN
3250617174664
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
14,77 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15 - 30 °C
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP55
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado40 mm
-
Altura75 mm
-
Anchura75 mm
-
Series relacionadascubyko
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011, 9010
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPolipropileno, Termoplástico
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado, Montaje en superficie
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje por clic, Montaje con tornillos
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeSCHUKO
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleSí
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Más descargas