Pulsador cubyko NA+NC tecla simple, indicador luminoso 10A, monobloc, gris WNC021
Configurar el producto
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
Herramientas abiertasCompleta tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo de iluminación para la instalación de los interruptores domésticos 5 productos disponibles -
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 6 productos disponibles -
Entrada de cable 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 29 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente de contacto momentáneo10 A
-
Tensión asignada250 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
-
Número de polos1
-
ColourGris
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)24,1 %
-
Parte posterior internaMate
-
Altura76 mm
-
Anchura76 mm
-
Profundidad61,50 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar0
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Piloto luminosoComo accesorio
-
Número de teclas1
-
Tipo de pulsadorPulsador único
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónNo
-
Con soporte para montaje con garrasNo
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Sistemas con productos relacionadoscubyko
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNC021
Pulsador inversor con indicador luminoso, superfície, gris
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Licencia de producto
Licencia de producto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF119,33 kB