The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Acce­so­rios de cableado cubyko
    • cubyko - mono­bloc super­ficie
    • WNC455B
    EAN
    3250617170062
    Cantidad
    1 uni.
    • cubyko - mono­bloc super­ficie

    Adaptador KNX, blanco WNC455B

    Precio de venta
    22,95 €
    / uni. *
    22,95 €
    / uni. *
    Disponible próximamente
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Adaptador KNX, blanco

    WNC455B

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Más productos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Entrada de cable 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Entrada de cable
    • WNA694

      Conector para 2 cajas de 1 elemento

      3,45 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9010
    Dimen­siones
    • Altura
      75 mm
    • Anchura
      75 mm
    • Profun­didad
      64 mm
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      cubyko

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNC455B
    PDF
    Informe RoHS WNC455B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WNC455B | Hager España

      Imagen del producto WNC455B

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WNC455B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WNC455B

      Adaptador KNX, blanco

      PDF
    • Flyer

      Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

      tríptico cubyko IP55

      PDF
      279,58 kB
    • Documento técnico

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

      PDF
      2,15 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

      Folleto cubyko: gama estanca IP55

      PDF
      3,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • normalización y medio ambiente

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-09-10 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Más descargas

    Recambio

    product.page.accessories.see-more

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WNA711 - Anillo luminoso 230V doble horizontal azul
      WNA711
      Anillo luminoso 230V doble horizontal azul
      Precio de venta
      95,84 €
      / uni. *
      95,84 €
      / uni. *
    • 2
      WNE155 - Salida de cable, gris
      WNE155
      Salida de cable, gris
      Precio de venta
      39,36 €
      / uni. *
      39,36 €
      / uni. *
    • 3
      WNC155 - Salida de cable, gris
      WNC155
      Salida de cable, gris
      Precio de venta
      28,08 €
      / uni. *
      28,08 €
      / uni. *
    • 4
      WNC040 - Conmutador cubyko 10A, con tecla doble, monobloc, color gris (RAL 7011)
      WNC040
      Doble conmutador, gris
      Precio de venta
      31,24 €
      / uni. *
      31,24 €
      / uni. *
    • 5
      WNA712 - Anillo luminoso 230V doble vertical azul
      WNA712
      Anillo luminoso 230V doble vertical azul
      Precio de venta
      95,84 €
      / uni. *
      95,84 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U